Ag-Chem SS1074

Ag-Chem SS1074

Preço
67 141 USD
Ano
2008
Horas de utilização
3400 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem SS1074
Grupo de produtospulverizador
Número de sérieAGCA00SSJNTS11092
N°. de ref. de armazémAC6803
Número de catálogoCU4480431
Ano de fabrico2008
Horas de utilização3400 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJackson, MN
Preço
Preço sem IVA$ 67 141
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesRogator Ss1074
Year 2008
1100g Tank
100g Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
60/90' Boom
3" Reload Front & Side
20" Nozzle Spacing
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Chemical Injection Pump
Poly Boom Line
Boom Cleanout
Standard Lights
2 Led Lights
Cloth Seat
Gy 380/90r46 ... 40%
Titan 23.1r30 ... 25%
Raven Viper Pro
Waas
Raven Smart Trax Md
Rgl 600
Accuboom
3 Sensor Autoboom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone