Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Preço
24 453 USD
Ano
2002
Horas de utilização
3 533 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaAg-Chem 8103
Grupo de produtosEspalhadores de minério
Número de série83099902
N°. de ref. de armazémAC6902
Número de catálogoCU4542417
Ano de fabrico2002
Horas de utilização3533 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCall For Location, MN
Preço
Preço sem IVA$ 24 453
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes8103 Terragator
Model 2002
Jd 6081h Engine
Funk Terrashift Ps 11 Speeds
Teammate 2
Airspreader 270 Cu Ft
Single Bin 70ft
Single Apron Chain
60 Gal Ss Foam Markers
Electric Roll Tarp(Not Working)
Tires Front 66x43.00-25 Bias
Fs 0%
Rl 1000/50r25 Radial Alliance
40%
Rr 66x43.00-25 Bias Fs 0%
Agco Falcon 2
Trimble Aggps
Trimble Nav Controller 11
Trimble Ag gps Light Bar
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Telefone:+1 888 547 7138
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone