Szybkie Wyszukiwanie

Bomag BW213D-5

Bomag BW213D-5

Rok
2022
Przebieg/godziny
14 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaBomag BW213D-5
Grupa produktówZagęszczarki
Numer fabryczny101587191263
Nr ew. wew.101587191263
Numer katalogu10042322
Rok produkcji2022
Godzin14 h
KrajNiemcy
LokalizacjaMittenwalde/OT Schenkendorf, Niemcy
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT (19%)do uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeTIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę