Caterpillar 785C

Caterpillar 785C

Cena
do uzgodnienia
Rok
2002
Przebieg, godzin
65233 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 785C
Grupa produktówWozidła przegubowe
Numer fabrycznyAPX00321
Nr ew. wew.UT17631
Numer kataloguCU4498099
Rok produkcji2002
Godzin65233 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaCall For Additional Info, PA
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
ZWALNIACZRETARDER
Dodatkowe informacjeAIR CONDITIONING, HEAT
CAB
CAT 785C OFF HIGHWAY TRUCK
LINER
LR1/LR2:BRIDGESTONE ... 92%
PAYLOAD MONITORING SYSTEM
RF/LF: YOKOHAMA ... 71%
RIGID FRAME
RR1/RR2:BRIDGESTONE ... 92%
TIRES: 33.00-51
TRACTION CONTROL
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefon:+1 866 532 9023
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon