Caterpillar 745C

Caterpillar 745C

Cena
439 000 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
4047 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 745C
Grupa produktówWozidła przegubowe
Numer fabrycznyTFK00860
Nr ew. wew.UPFTFK860
Numer kataloguCU4294723
Rok produkcji2016
Godzin4047 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 439 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacjeNO TAILGATE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
745C ARTICULATED TRUCK
AID, STANDARD STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
DOMESTIC
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 1 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
Features
Dodatkowe informacjeNO TAILGATE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
745C ARTICULATED TRUCK
AID, STANDARD STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
DOMESTIC
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 1 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon