Marathon 743FSS4932

Marathon 743FSS4932

Cena
7 609 USD
Rok
2005
Przebieg, godzin
1 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaMarathon 743FSS4932
Grupa produktówwciągarka wt
Numer fabrycznyWA-553426-1006
Nr ew. wew.4503315
Numer kataloguCU1902919
Rok produkcji2005
Godzin1 h
KrajKanada
LokalizacjaPointe-claire, QC
Wycena
Cena bez VAT$ 7 609
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
60 hZ60 hZ
600 VOLTS600 VOLTS
902 - 1000 kW901 - 1000 KW
Dodatkowe informacjeNew surplus 900kw Continuous rating, 1000kW Standby, 347/600 Volts, 60 Hz 1800 RPM generator end
Flywheel and bell housing SAE: "00" / 21, Form wound winding,

1000KW STANDBY
347/600 VOLTS, 60 HZ 3PHASES
900KW 347/600 VOLTS CSA APPROVED CONTINUOUS APPLICATION
CONTINUOUS APPLICATION
FRAME 743
TEMP RISE 80 DEGREE F
Moc znamionowa
Standby
60Hz
1285kVA / 1000kW / 600Volts @ 1800RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Patrz ekwipunekWybierz kontakt
Guy Laurent
Kanada
Telefon:+1 514 426 7715
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon