X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Obecnie 25719 Maszyny na sprzedaż.
Aktualny filtr
Grupa produktów
Układy Zasilania
x
wciągarka wt
x
filtry wyszukiwania
Grupa produktów
-
Marka
+
Cena (USD)
+
-
Rok produkcji
+
-
Godzin
+
-
Częstotliwość (hz)
+
Moc silnika (kw)
+
-
Orzecznictwo
+
Kontynent
+
Dealera
+
Kraj
+
cechy
+

wciągarka wt

Get an email alert when new equipment matching "Aktualny filtr" will be added

23 wyniki wyszukiwania dla "Aktualny filtr"
12
Wyświetlenie: 13 - 23 Sortuj według:   ogłoszenie/strona
Caterpillar 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5, 22 547 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2014
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

1402 - 1500 kw, Certyfikowane przez Dealera
Caterpillar 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5, 22 547 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2014
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

1402 - 1500 kw, Certyfikowane przez Dealera
Leroy Somer LSA475L9, 6 013 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 1992, Przebieg, godzin: 457 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

402 - 500 kw
BA23500S480Z5, 33 821 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2008, Przebieg, godzin: 1 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

60 hz480 volts600 volts1902 - 2000 kw
Kato AA28126000, do uzgodnieniawciągarka wt
Bremen, DE
Rok: 2008, Przebieg, godzin: 1 h
CUESI POWER/PARTS
, Warunki
Caterpillar SR4B_ 750KW_ 600V, 3 382 USDwciągarka wt
Pointe- Claire, QC, CA
Rok: 1993, Przebieg, godzin: 260 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

60 hz600 volts702 - 800 kw
Caterpillar SR4, 6 764 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 1990, Przebieg, godzin: 310 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

50 hz60 hz600 volts702 - 800 kw
Marathon 743FSS4932, 7 516 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2005, Przebieg, godzin: 1 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

60 hz600 volts902 - 1000 kw
Caterpillar LC6124B, 400KW, 600V, 8 267 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2014
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

60 hz600 volts302 - 400 kw
Caterpillar SR4B, do uzgodnieniawciągarka wt, DE
Rok: 2007
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)
SQUARE D 200AMPS, 169 USDwciągarka wt
Pointe-claire, QC, CA
Rok: 2010, Przebieg, godzin: 10 h
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

50 hz60 hz600 volts101 - 200 kw
 
Porównaj produkty
12