Hamm 3410 - Walce jednobębnowe - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

Hamm 3410

Hamm 3410

Rok
2012
Przebieg/godziny
2 996 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Muncie, IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaHamm 3410
MacAllister Machinery
Grupa produktówWalce jednobębnowe
Numer fabrycznyH1791650
Numer katalogu10170939
Rok produkcji2012
Godzin2 996 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMuncie, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT63 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
ROPS - OtwartyROPS - Open
Zmienna częstotliwośćVariable Frequency
Typ wyścielenia bębna - WyściełanyDrum Pad Type - Padded
Dodatkowe informacjeCONSIGNMENT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
831
  • Tak
  • Photos
  • NiezłyDented, filled with body filler and chipped/cracked
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded, has scratches and surface corrosion throughout
  • ZłyMissing grill insert
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
elementy zabezpieczające
201
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyExpired
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
911
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyMissing console cover
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHard to read
  • Dobry
silnik
810
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Black
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCutting out a little when warming up
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
200
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
230
  • NiezłyHas play
  • NiezłyHas play
  • Dobry
  • NiezłyHas play
  • Dobry
hydraulika
610
  • Dobry
  • NiezłyWorn, cracked and dry rotted lines
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
bęben
402
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyWorn and cracked
  • ZłyHas one cracked and needs rewelded
  • Dobry
axles / final drives
600
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • One tires is 95% life left and the other is 40% life left with a lot of tread cuts and dryrot
  • 23.1-26
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę