Caterpillar CP74B

Caterpillar CP74B

Cena
159 500 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1935 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar CP74B
Grupa produktówWalce jednobębnowe
Numer fabrycznyL7B00142
Nr ew. wew.EQN108436
Numer kataloguCU4496548
Rok produkcji2015
Godzin1935 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaNorfolk, NE
Wycena
Cena bez VAT$ 159 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
PRZEKŁADNIA, OSŁONAGUARD, TRANSMISSION
Dodatkowe informacjeFREQUENCY, VARIABLE
BLADE, LEVELING
CAB, ROPS/FOPS WITH AC
CERTIFICATE OF ORIGIN
CP74B VIBRATORY COMPACTOR
ENGINE, EPA FLEX
INLAND FREIGHT, HEAVY/WIDE
INSTRUCTIONS, N AMER, CAB
LANE 3 ORDER
LIGHTS, UPGRADED
MAPPING, GNSS
MIRRORS, REARVIEW,INTERNAL
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PAD, ROUND
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH
SENSOR, DRIVE POWER
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TIRES, TRACTION, 12PR
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hydraulika
  • opony
ogólny wygląd
  • NiezłyPaint has some scratches and scuffs
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • DobryEnclosed - Good condtion / Cab - Good condition
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Seat - Good condition / Warning lights are in working condition
  • Dobry
  • DobryDoors - Good condition
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • Nie
  • Nie
układ chłodzenia
  • No coolant leaks / Coolant level is good
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
skrzynia biegów
  • Hydrostatic transmission / Transmission is in good condition
układ kierowniczy
  • No steering wheel play / Articulating center pins - Good condition
  • Dobry
hydraulika
  • Final drives - Good condition / Brakes - Good condition / Emergency brake is in working condition / No hydraulic leaks
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
opony
  • 80%
  • Firestone - 23.1-26
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon