Olympian XQE30

Olympian XQE30

Cena
13 779 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1442 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian XQE30
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyC6R00233
Nr ew. wew.UA828
Numer kataloguCU4375183
Rok produkcji2015
Godzin1442 h
KrajAustralia
LokalizacjaBrisbane, QL
Wycena
Cena bez VAT$ 13 779
VAT (10%)$ 1 378
Cena z VAT$ 15 157
Dane szczegółówe
Produkcja30 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
50 hZ50 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Dodatkowe informacjeDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA828
Manufacturer Year: 2015
Hours: 677
Retail Price: $19,550  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: Brisbane Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2288mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 1660 mm
Weight (Kg): 1711kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 147 Ltr integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA
Maximum rated current 41 amps
Ready to run
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Moc znamionowa
Prime
50Hz
30kVA / 24kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon