Olympian CAT D125P2

Olympian CAT D125P2

Cena
22 500 USD
Rok
2004
Przebieg, godzin
333 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian CAT D125P2
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyNPS01607
Nr ew. wew.EPU10554
Numer kataloguCU4426238
Rok produkcji2004
Godzin333 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaIndianapolis, IN
Wycena
Cena bez VAT$ 22 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja156 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Dodatkowe informacje2004 Olympian D125P2 S#NPS01607, 125kW standby/ 112kW prime, Multi-voltage with selector switch (can operate ... 240V or 480V 3ph), 60Hz, 333 hours, Perkins diesel engine, 4001 E control panel, 600A breaker for 240V 3ph operation and 200A breaker for 480V operation, battery, battery charging alternator, standard air cleaner, jacket water heater, weather proof enclosure w/284 gallon subbase fuel tank. Dimensions: L-116”, W-44”, H-74”, package weight 6,000lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Moc znamionowa
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MACALLISTER MACHINERY CO., INCPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon