Denyo DCA60ESH

Denyo DCA60ESH

Cena
12 284 USD
Rok
2011
Przebieg, godzin
6015 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaDenyo DCA60ESH
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny3748481
Nr ew. wew.UA858
Numer kataloguCU4516153
Rok produkcji2011
Godzin6015 h
KrajAustralia
LokalizacjaBrisbane, QL
Wycena
Cena bez VAT$ 12 284
VAT (10%)$ 1 228
Cena z VAT$ 13 512
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Dodatkowe informacjeDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA858
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2011
Hours: 6,015
Retail Price: $18,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2200mm
Width (mm): 880 mm
Height (mm): 1250 mm
Weight (Kg): 1120 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
50 KVA Continuous / 55 KVA Standby for up to 8 hours
Reliable & Efficient Hino W04D-TG Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 125 Ltr bunded, fuel tank
61 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon