Denyo DCA13ESY

Denyo DCA13ESY

Cena
5 458 USD
Rok
2010
Przebieg, godzin
10952 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaDenyo DCA13ESY
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny3826393
Nr ew. wew.UA953
Numer kataloguCU4516973
Rok produkcji2010
Godzin10952 h
KrajAustralia
LokalizacjaBrisbane, QL
Wycena
Cena bez VAT$ 5 458
VAT (10%)$ 546
Cena z VAT$ 6 004
Dane szczegółówe
Produkcja11 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
50 hZ50 hZ
Dodatkowe informacjeHeavy Duty, sound attenuated, enclosed diesel generator 
Yanmar 3TNV84-G Engine
Complete with 62L integral fuel tank 
Rated output 10.5 kVA Continuous 11kVA Standby 
Maximum rated current 14 amps 
Sound level 61dBA @ 7m
Ready to Run
Moc znamionowa
Standby
50Hz
11kVA / 10kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon