Szybkie Wyszukiwanie

Cummins LTA-10G1

Cummins LTA-10G1

Rok
1999
Przebieg/godziny
743 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

STOWERS POWER SYSTEMS
Knoxville, TN
+1 865 279 9247
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCummins LTA-10G1
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny99-208631-1
Nr ew. wew.EU00084
Numer katalogu4886348
Rok produkcji1999
Godzin743 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaKnoxville, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Moc silnika340 KM
Produkcja312 KVA
Częstotliwość60 Hz
Dodatkowe informacje1999 Cummins LTA-10G1, 350kW standby, S/N: 34948221, Cummins LTA-10G1 Non-Tier Rated Diesel engine, 277/480V Three Phase (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 743 hrs., Analog control panel, 600 Amp main circuit breaker, Battery Charging Engine Alternator, standard air cleaner, 240VAC Jacket Water Heater, 120VAC Battery Charger, Weather Protective Enclosure w/ 465 Gallon Base Fuel Tank, External Exhaust Silencer. Approximate Dimensions: L-10 feet, W- 44 inches, H-84 inches, Approximate package weight 12,000 lbs. Located in Knoxville, TN.

Package Type Dealer Packaged Unit
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.