Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Cena
225 000 USD
Rok
2008
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar G3516
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny4EK05247
Nr ew. wew.EPU10673
Numer kataloguCU4443908
Rok produkcji2008
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaIndianapolis, IN
Wycena
Cena bez VAT$ 225 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja1112 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Dodatkowe informacjeCAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Moc znamionowa
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MACALLISTER MACHINERY CO., INCPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon