Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Cena
do uzgodnienia
Rok
2012
Przebieg, godzin
3 h
Filmy z Caterpillar G3406NA
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar G3406NA
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny4452
Nr ew. wew.RP11677
Numer kataloguCU4348958
Rok produkcji2012
Godzin3 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaTulsa, OK
Wycena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja170 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Akcesoria
GAZ ZIEMNYNATURAL GAS
PRĄDNICEGENERATORS
CONTINUOUSCONTINUOUS
Dodatkowe informacjeCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Quality unit - ready to work.
Moc znamionowa
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WARREN POWER SYSTEMSPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Kelly Kirkland
Telefon:+1 432 331 0042
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon