Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Cena
7 044 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
23285 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar DE22E3
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyGYB01577
Nr ew. wew.UA865
Numer kataloguCU4447120
Rok produkcji2015
Godzin23285 h
KrajAustralia
LokalizacjaBrisbane, QL
Wycena
Cena bez VAT$ 7 044
VAT (10%)$ 704
Cena z VAT$ 7 749
Dane szczegółówe
Produkcja20 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
50 hZ50 hZ
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
Dodatkowe informacjeDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA865
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 23,285
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
C2.2 ENGINE
*CONTROL PANEL EMCP4.1
LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
Moc znamionowa
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon