Caterpillar 3508

Caterpillar 3508

Cena
54 900 USD
Rok
1993
Przebieg, godzin
859 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 3508
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny23Z05286
Nr ew. wew.EPU10133
Numer kataloguCU4650806
Rok produkcji1993
Godzin859 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaIndianapolis, IN
Wycena
Cena bez VAT$ 54 900
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja1000 KVA
Moc silnika1 088 KM
Częstotliwość60 Hz
Dodatkowe informacje1993 CAT 3508 S#23Z05286, 800kW standby/725kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 859 original hours, 1200A breaker, remote EMCP control panel, jacket water heater, standard duty air cleaners, no battery charging alternator, engine driven radiators, open skid without enclosure or tank.

*Pricing includes PM and load bank test
*FOB Albany, NY

For any questions or more information, please contact Chris Ricketts at 317-220-2602 or ...
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
W POGOTOWIUSTANDBY
60 hZ60 hZ
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
Dodatkowe informacje1993 CAT 3508 S#23Z05286, 800kW standby/725kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 859 original hours, 1200A breaker, remote EMCP control panel, jacket water heater, standard duty air cleaners, no battery charging alternator, engine driven radiators, open skid without enclosure or tank.

*Pricing includes PM and load bank test
*FOB Albany, NY

For any questions or more information, please contact Chris Ricketts at 317-220-2602 or ...
Moc znamionowa
Standby
60Hz
1000kVA / 800kW / 480Volts @ 1800RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MACALLISTER MACHINERY CO., INCPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon