Caterpillar 3406C

Caterpillar 3406C

Cena
35 200 USD
Rok
2005
Przebieg, godzin
7006 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 3406C
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyC5G00536
Nr ew. wew.DIG-536U
Numer kataloguCU4608228
Rok produkcji2005
Godzin7006 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSan Antonio, TX
Wycena
Cena bez VAT$ 35 200
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Moc silnika544 KM
Produkcja500 KVA
Częstotliwość60 Hz
Dodatkowe informacje400kW standby 365kW prime rated generator set at 480v 60hz - Skid mounted with engine mounted radiator - 2005 model - Caterpillar EMCP control panel - 800a circuit breaker - jacket water heater - electric starter - charging alternator - heavy duty air cleaner with precleaner - service, cleaned, and load tested - rebuilt fuel system - new belts added
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
60 hZ60 hZ
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Dodatkowe informacje400kW standby 365kW prime rated generator set at 480v 60hz - Skid mounted with engine mounted radiator - 2005 model - Caterpillar EMCP control panel - 800a circuit breaker - jacket water heater - electric starter - charging alternator - heavy duty air cleaner with precleaner - service, cleaned, and load tested - rebuilt fuel system - new belts added
Moc znamionowa
Standby
60Hz
500kVA / 400kW / 480Volts @ 1800RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
David Dennie
Telefon:+1 361 698 5727
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon