CAT 3412C - Stacjonarne Zestawy Generatorów - Sprzęt budowlany - CATERPILLAR WORLDWIDE
Szybkie Wyszukiwanie

CAT 3412C

CAT 3412C

Rok
1999
Przebieg/godziny
288 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Frankfort 46203, IN
+1 3175452151
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 3412C
MacAllister Machinery
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabryczny2WJ02287
Nr ew. wew.EPU11375
Numer katalogu10171626
Rok produkcji1999
Godzin288 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaFrankfort 46203, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT110 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Moc silnika1 020 KM
Produkcja938 KVA
Częstotliwość60 Hz
Dodatkowe informacjeDESCRIPTION: 1999 Caterpillar 3412C Generator Set S#2WJ02287, 750kW Standby, 277/480V, 3PH, 60Hz, 1800RPM, 288 Hours, CAT 3412C Diesel Engine, PEEC Electric Governor, Engine-Mounted Radiator, Air Cleaners, Jacket Water Heater, 35A Charging Alternator, Battery Charger, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, EMCP 2+ Control Panel, 1200A Circuit Breaker, Weather-Proof Enclosure w/1400-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 225"
W – 108"
H – 147"
Weight: 30,000lbs.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę