Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar RM300

Caterpillar RM300

Rok
2017
Przebieg/godziny
4 215 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Jonesboro, AR
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar RM300
Grupa produktówstabilizatory / odzyskiwacze
Numer fabrycznyBWR00822
Nr ew. wew.US-1249229
Numer katalogu10047212
Rok produkcji2017
Godzin4 215 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaJonesboro, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT210 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OŚWIETLENIELIGHTING
OLEJ NAPĘDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOŚCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
OROPSOROPS
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Customer Value Agreement A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
220
  • Dobry
  • NiezłyFaded and rusted. Concrete residue on machine.
  • Niezłyslightly bent.
  • Dobry
elementy zabezpieczające
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
200
  • DobryGauge panel is faded.
  • Dobryswitches are faded
silnik
200
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • DobryWorn but no visible damage
  • Dobry
  • DobryNo visible leaks
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
200
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
510
  • Tak
  • NiezłyNo visible leaks but some hoses are ver dry rotted and need replaced.
  • Dobryslight slack
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySlight slack
opony
  • RH front Firestone 28L-26, LH front PrimeX Log Monster 28L-26, RH Rear Galaxy earth pro 18.4-30, LH rear AGSTAR high traction lug 18.4-30
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Tire Manufacturer-NieTakTak
Tire Size-NieTakTak
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • All new rotor teeth have been installed
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę