Komatsu D 65 E-12

Komatsu D 65 E-12

Cena
87 324 USD
Rok
2007
Przebieg, godzin
9315 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKomatsu D 65 E-12
Grupa produktówSpycharki
Numer fabryczny66321
Numer kataloguCU2519253
Rok produkcji2007
Godzin9315 h
KrajFederacja Rosyjska
LokalizacjaМосква
Wycena
Cena bez VAT$ 87 324
VAT (20%)$ 17 465
Cena z VAT$ 104 789
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ZRYWARKA, WIELOTRZONKOWARIPPER, MULTI SH
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hydraulika
  • lemiesz
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
  • НОРМАЛЬНОЕ
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
  • Tak
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
lemiesz
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIEРесурс 70%
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Проведено большое ТО
  • Заправлен кондиционер
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ZEPPELIN RUSSLAND OOOPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Zeppelin Russland
Telefon:+7 495 106 30 91
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon