Komatsu D39E-1

Komatsu D39E-1

Cena
25 500 USD
Rok
1998
Przebieg, godzin
4144 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaKomatsu D39E-1
Grupa produktówSpycharki
Numer fabryczny4750001P095708
Nr ew. wew.P095708
Numer kataloguCU4452995
Rok produkcji1998
Godzin4144 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaEnroute, MI
Wycena
Cena bez VAT$ 25 500
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OświetlenieLIGHTING
OROPSOROPS
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
BELKA ZACZEPOWADRAWBAR
LEMIESZ, WYGŁADZANIEBLADE, PAT
STEROWANIE, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • skrzynia biegów
  • układ kierowniczy
  • hamulec
  • hydraulika
  • lemiesz
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • DobryPans in place
  • Dobry
  • ZłyFaded, missing
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded, surface rust and scratches over lower machine areas
  • NiezłySlightly bent
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRoller frame steps bent
  • Nie
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Zły
  • DobryWorking
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Niezły
  • Dobry
  • NiezłyFloor mat worn through
  • NiezłyPowertrain temperature gauge not working
  • DobryMirror in place
  • NiezłyFront edge of headliner hanging
  • DobryWorking reads 4144hrs.
  • Dobry
  • DobryManual style seat suspension, has some play in suspension
  • Dobry
  • Throttle deceleration pedal stuck
silnik
  • DobryGreen/full
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryStarts and runs good
  • Dobry
  • NieSlight
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Powered by Cummins 3.9L. 4-cylinder turbo diesel
  • Operates in normal range
  • Normal
układ chłodzenia
  • NiezłyEdge of belt frayed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAll floodlights on machine working
skrzynia biegów
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryShifted through all 3-speeds
  • Dobry
  • ZłyPowertrain temperature gauge not working
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Nie
układ kierowniczy
  • Dobry
  • DobryJoystick steering controls
  • Dobry
  • Steers good
hamulec
  • Dobry
hydraulika
  • DobrySlight play in controls
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryBoth dry
  • DobryHydraulic functions operate good
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • TakLeak at hydraulic filter
  • Machine is plumbed and wired with laser plane grade controls, tower, monitor, receiver goes with machine, in working order per customer
lemiesz
  • Dobry
  • NiezłyC-frame mounting bushings show aprox 3/8in play
  • NiezłyShows some wear, has a flip left
  • Dobry
  • NiezłyLift cylinder mounting pins and bushings show aprox 1/4in play
  • Dobry
  • Dobry
  • 8’10ft wide blade
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rolki prowadzące, przednie125mm125mm
Łączniki91mm91mm
Sworznie i tuleje (zewnętrzne)51mm51mm
Track Shoe Grouser Height44mm44mm
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIEaprox 60%
Notatki - PODWOZIE 139-link
Notatki - PODWOZIE 2Rock guards over lower rollers
Track Shoes Width / Type20in wide pads
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Runs and operates good
  • Laser plane grading system to go with machine (Topcon Brand)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon