Caterpillar D8T WASTE

Caterpillar D8T WASTE

Cena
955 270 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
590 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D8T WASTE
Grupa produktówSpycharki
Numer fabrycznyFMC01796
Nr ew. wew.161630
Numer kataloguCU4524944
Rok produkcji2018
Godzin590 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRichmond, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 955 270
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacjeROLL ON-ROLL OFF
*ENGINE COOLANT, STD (-37C)
PROTECTION, CYLINDER ROD
*SEAT, HEATED & VENTILATED
*BATTERIES, HEAVY DUTY
*CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
*GUARD, FAN DEBRIS
*GUARD, FUEL TANK
*LIGHTS, PREMIUM
*NO CARRIER ROLLERS
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
*OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
8SU/U BULLDOZER, GUARDED
*RADIO, AM/FM
*VISIBILITY AR, BASIC
*D8T TRACTOR
*GUARD, FAST FUEL
*INSTRUCTION, DOMESTIC
*FLUIDS, STANDARD
*RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
*LIGHT, WARNING STROBE
*FAN, REVERSING, SINGLE TILT
*GUARDS, BOTTOM, POWERED
*TRACK, 660MM / 26" ES,TRAP PPR
*MOUNT, LIGHT, WARNING STROBE
*FINAL DRIVES, STD, GUARDED
*ENGINE, THERMAL SHIELD
*UNDERCARRIAGE, PPR SUS GUARDED
*ALTERNATOR, 150 AMP, DUCTED
LANE 1 ORDER
*FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
*WINDOW SHADES
*CAB, ENHANCED DUAL PANE GLASS
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*CYLINDERS, LIFT, BASIC
*OPERATORS AR, QUICK OPENING
*GAUGE, POWERED BOTTOM GRD
*PRECLEANER, WITH SCREEN
*WASTE HANDLING ARRANGEMENT
MANUAL, ENGLISH
*BRAKES, BASIC
*DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*FUEL SYSTEM, FAST FILL
*FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
KIT, PA140 INSTALLATION,RIPPER
KIT, PA140VS WINCH
*HYDRAULICS, RIPPER
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon