Caterpillar D6TXW VPAT

Caterpillar D6TXW VPAT

Cena
481 440 USD
Rok
2018
Przebieg, godzin
794 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D6TXW VPAT
Grupa produktówSpycharki
Numer fabrycznyJNM00531
Nr ew. wew.160080PF
Numer kataloguCU4524941
Rok produkcji2018
Godzin794 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRichmond, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 481 440
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacjePRECLEANER, BASIC
PA56 WINCH PACKAGE, SLOW SPEED
OIL DRAIN, BASIC
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
FOURTH ROLLER
FAIRLEAD, 3 ROLLERS
ENGINE, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGP
AIR CONDITIONER, ROPS
LANE 3 ORDER
UNDERCARRIAGE, HD, CTR GUIDE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ALTERNATOR, 150 AMP
ALARM, BACKUP
CAB, SINGLE PANE
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
REGIONAL PACKAGE, US
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
FAN, BASIC
DRAWBAR, RIGID LONG
LIGHTS, 6, BASIC
TRACK, 710MM / 28" ES HD
SEAT, CLOTH, HEATED
CERT EMISSIONS, EPA/EU
HANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
VPAT XW/LGP DOZER PACKAGE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
BASIC ARRANGEMENT, VPAT
ACCUGRADE READY, VPAT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon