Caterpillar D6NXL CGC

Caterpillar D6NXL CGC

Cena
389 200 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
1837 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D6NXL CGC
Grupa produktówSpycharki
Numer fabrycznyGB600551
Nr ew. wew.152510PF
Numer kataloguCU4524938
Rok produkcji2017
Godzin1837 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaRichmond, VA
Wycena
Cena bez VAT$ 389 200
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
BELKA ZACZEPOWADRAWBAR
ENGINEENGINE
Dodatkowe informacjeTANK FUEL, STANDARD
RADIATOR, STANDARD
AIR CLEANER, STANDARD
DEMAND FAN STANDARD
ACCUGRADE RADIO AND MEASURE UP
LANE 3 ORDER
LIGHTS, GRADE W/3D
GUARD, REAR, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
CAB COMFORT PACKAGE
PTO FILTER, NO WINCH
BULLDOZER VPAT XL, GRADE W/3D
REGIONAL PACKAGE, AM-N
ARO INSTALLATION, VPAT
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
RIPPER READY PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
CREDIT, GRADE W/3D
STANDARD PACKAGE, XL
TRACK, 24", ES, XL, HD
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
UC, XL, HEAVY DUTY
BLADE, 129" ARO XL
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
NO GUIDING GUARD
.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon