Caterpillar D6NLGPVPAT

Caterpillar D6NLGPVPAT

Cena
220 556 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
3694 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D6NLGPVPAT
Grupa produktówSpycharki
Numer fabrycznyMG500691
Nr ew. wew.EM2016158
Numer kataloguCU4518302
Rok produkcji2016
Godzin3694 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaSavannah--in Process--coming Soon, GA
Wycena
Cena bez VAT$ 220 556
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BELKA ZACZEPOWADRAWBAR
Dodatkowe informacjeBATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB COMFORT PACKAGE
DEMAND FAN STANDARD
GUARD GUIDING CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 34", ES, LGP, HD
UC, LGP, HEAVY DUTY
0818
AIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefon:+1 770 941 2300
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon