Caterpillar D4K2LGP

Caterpillar D4K2LGP

Cena
102 000 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
748 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D4K2LGP
Grupa produktówSpycharki
Numer fabrycznyKRR00683
Nr ew. wew.CR31398
Numer kataloguCU4555861
Rok produkcji2015
Godzin748 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaBear, DE
Wycena
Cena bez VAT$ 102 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacjeBLADE, D4K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
DRIVE, STANDARD
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
INSTALLATION,ACCUGRADE READY
LIGHTS, 6
PACK, BLADE
PRODUCT LINK, PL522
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 25", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Features
Dodatkowe informacjeBLADE, D4K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
DRIVE, STANDARD
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
INSTALLATION,ACCUGRADE READY
LIGHTS, 6
PACK, BLADE
PRODUCT LINK, PL522
RADIO, AM/FM CD PLAYER
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 25", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY, INC.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Cat Used
Telefon:+1 732 4177109
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon