Szybkie Wyszukiwanie

CAT 824C

CAT 824C

Rok
1990
Przebieg/godziny
23 025 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 824C
Michigan CAT
Grupa produktówŁadowarki kołowe
Numer fabryczny85X01467
Nr ew. wew.85X1467
Numer katalogu10132951
Rok produkcji1990
Godzin23 025 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT24 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Światło ostrzegawczeBeacon
Typ lemiesza - SBlade Type - S
PrzeciwwagaCounterweight
Dodatkowe informacjeCAB, BLD, 26.5-25 TIRES
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
860
  • Right side side panels are missing
  • Dobry
  • NiezłyRight side lower corner is rusting through
  • NiezłyScratched
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRear left side is dented a little
  • NiezłyBoth front are dented a little bit and right fron has a spot that is starting to rust through and both side have some homemade brackets welded to them.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaded and scratched and also has surface rust
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyRight front upper section is bent and has been welded
elementy zabezpieczające
020
  • NiezłyInoperable
  • NiezłyInoperable
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
320
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyPlastic is cracked
  • NiezłyLooks like water,transmission and hydraulic gauges are inoperable
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
300
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
200
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
300
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
130
  • Plastic around steering column is busted
  • NiezłyP&B have a 1/4” of movement
  • NiezłyBoth cylinders are leaking at head seals
  • Dobry
  • NiezłySteering is slow to react
hamulec
240
  • Service brake and parking brake are inoperable
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
  • Niezły
  • Dobry
  • Niezły
hydraulika
130
  • Dobry
  • NiezłyMultiple weathered lines
  • NiezłyRod has been welded at the eye and is also weeping at head seal and collecting dirt
  • NiezłyHydraulics are slow
opony
  • Matching set of 26.6-25
Marka / numer seryjny Głębokość bieżnika w 1/32" Pozostały czas eksploatacji (%) Bieżnikowano Nacięcia/bloki bieżnika Sekcja nacięć bocznych
Strona lewa, przódGeneral3220NieTakTak
Strona lewa, tyłGeneral4030NieTakTak
Strona prawa, przódGeneral4335NieTakTak
Strona prawa, tyłGeneral3830NieTakTak
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę