Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Cena
do uzgodnienia
Rok
2014
Przebieg/godziny
10 129 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FERREYROS S.A.
Arequipa
+51 16265865
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D8T
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyJ8B04866
Nr ew. wew.CM27245
Numer katalogu4397884
Rok produkcji2014
Godzin10 129 h
KrajPeru
LokalizacjaArequipa, Peru
Cena
Cena bez VATdo uzgodnienia
VATdo uzgodnienia
Cena z VATdo uzgodnienia
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OŚWIETLENIELIGHTING
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
OBUDOWY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
STEROWANIE HYDRAULICZNEHYD CONTROL
LEMIESZ, PÓŁWKLĘSŁYBLADE, SEMI U
ZRYWAK, JEDEN TRZONRIPPER, SINGLE SH
Dodatkowe informacjeAIR SUSPENSION SEAT
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
851
  • Tak
  • Tak
  • NiezłyTapiz de techo de cabina descolgado, 01 tornillo y tuerca faltante de consola RH.
  • Niezły
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyTapa de valvula de llenado de combutible faltante.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyAmortiguadores de ambas puertas laterales del motor rotos (estan sin aceite)
  • ZłyBastidor principal presenta rajadura (lado LH)
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyEstribos de ambos lados presentan desgaste
elementy zabezpieczające
420
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • NiezłyFaro posterior LH no Cat.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCinturon de seguridad en malas condiciones. (presenta desgaste).
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1410
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • NiezłyAire acondicionado no enfría.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
610
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Sistema den combustible posee filtro AK
  • 39 psi baja en vació / 70 psi alta en vació (esta dentro del rango)
  • Transparente
  • Dobry
  • NiezłyPosee ELC diluido con con agua.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
  • Nie
układ chłodzenia
710
  • Nie
  • Sistema posee ELC diluido.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły01 manguera de refrigerante reseco
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
511
  • Nie
  • Tak
  • NieDeposito de éter vacío.
  • Equipo arranca con baterías auxiliares
  • Dobry
  • ZłyBaterias descargadas. Equipo arranca con baterías auxiliares.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyFaro posterior LH no es Cat.
skrzynia biegów
1200
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
200
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
521
  • Nie
  • Funcionamiento normal del sistema hidráulico.
  • Niezły02 mangueras RH del cilindro del inclinación no son CAT. 01 manguera LH del cilindro de inclinación presenta rozamiento. 01 manguera del cilindro RH de levante del ripper no Cat.
  • Dobry
  • ZłyVastago del cilindro de levante LH del bulldozer con rayaduras, asi mismo presenta humedecimiento.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyVástago del cilindro de inclinación presenta rayaduras. Cuerpo y pernos del cilindro presentan rozamiento y desgaste
lemiesz
430
  • Bulldozer se encuentra reforzado. Asi mismo parte superior del bulldozer presenta abolladuras y rajaduras.
  • Dobry
  • NiezłyCuchillas y cantoneras presentan desgaste elevado.
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPernos de tapa de los brazos de empuje presentan desgaste.
  • NiezłyPernos de guarda del estabilizador faltantes
  • Dobry
spulchniarka / chwytak / wciągarka
310
  • Punta del ripper faltante
  • Nie
  • Nie
  • Niezły01 manguera del cilindro de levante RH no es Cat.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?YesBujes se encuentran volteados.
Notatki - PODWOZIE 1Tren de rodaje original
Track Shoes Width / TypePosee zapata servicio moderado / Zapatas se encuentran recalzadas
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Idlers Front1810
Idlers Rear4848
Links2434
Pins & Bushings (External)2424
Segments6868
Track Roller 12222
Track Roller 21613
Track Roller 3108
Track Roller 4108
Track Roller 5108
Track Roller 678
Track Roller 71722
Track Roller 82318
Track Shoe Grouser Height6163
przekładnie główne
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Equipo posee baterias descargadas, arranca con baterías auxiliares.
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę