Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar D6TXWVPA

Caterpillar D6TXWVPA

Cena
399 800 $
Rok
2019
Przebieg/godziny
3 028 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Colby, KS
+316 943 4211
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D6TXWVPA
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyJNM00542
Nr ew. wew.VUR0118
Numer katalogu10008895
Rok produkcji2019
Godzin3 028 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaCOLBY, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT399 800 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
CERT EMISSIONS, EPA/EU
FAN, AUTO REVERSING
TRACK, 710MM / 28" ES HD
LIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREEN
SEAL GROUP, HIGH DEBRIS
2019 MODEL
SCREEN, REAR
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
PRECLEANER, BASIC
CAB, SINGLE PANE
GUARD, FUEL TANK
VPAT XW/LGP DOZER PACKAGE
ACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
SEAT, AIR SUSPENSION
FINAL DRIVE, XW/LGP
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ALTERNATOR, 150 AMP
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
OIL DRAIN, BASIC
ALARM, BACKUP
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
FUEL TANK, BASIC
HANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
ENGINE, BASIC
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę