Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar D3K2 LGP

Caterpillar D3K2 LGP

Cena
62 452 $
Rok
2013
Przebieg/godziny
9 256 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

TOROMONT CAT
Trois-riveres, QC
+1 800 268 1965
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar D3K2 LGP
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyKLL00324
Nr ew. wew.MT32752A
Numer katalogu10038780
Rok produkcji2013
Godzin9 256 h
KrajKanada
LokalizacjaTROIS-RIVERES, Kanada
Cena
Cena bez VAT62 452 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
UKŁ KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
OŚWIETLENIELIGHTING
RADIO AM FM CDAM FM CD RADIO
OBUDOWY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
ZACZEP HOLOWNICZYDRAWBAR
STEROWANIE HYDRAULICZNEHYD CONTROL
LEMIESZ, KĄTOWY Z POJEDYNCZYM PRZECHYŁEMBLADE, SINGLE ANGLE TILT
UKŁAD KIEROWNICZY, DŹWIGNIASTEER, LEVER
Dodatkowe informacjeLGP
BLADE SHAKE
25" TRACK SHOES
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
010
  • Nie
  • TakMoteur seulement - Motor only
  • Voir résultat SOS moteur - See oil motor sample
  • Niezły
silnik
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Huile et filtre moteur remplacer - New oil and motor filter
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
300
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
100
  • Nie
  • Dobry
hydraulika
010
  • NiezłyTige de droite a une grafigne - Rod on right side have a scratch
lemiesz
050
  • Niezły
  • NiezłyJeu - play
  • NiezłyDoit etre retourner - Need to be turned
  • NiezłyJeu - play
  • NiezłyJeu - play
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Equalizer BarJeu - Play
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę