Szybkie Wyszukiwanie

CAT D6TLGP

CAT D6TLGP

Rok
2017
Przebieg/godziny
4 516 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT D6TLGP
Foley Inc.
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyJML00344
Nr ew. wew.UP50144
Numer katalogu10079219
Rok produkcji2017
Godzin4 516 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMONROE, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT274 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
RADIOODBIORNIK AM/FMAM FM RADIO
OŚWIETLENIELIGHTING
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
RÓŻNICOWY UKŁAD KIEROWNICZYDIFF STEER
BELKA ZACZEPOWADRAWBAR
LEMIESZ, SBLADE, S
Dodatkowe informacjeTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

*CAMERA REAR VIEW
ACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
LGP
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1230
  • NieLAST OIL SAMPLE & PM2 SERVICE 8/31/22 @ 4497 HRS
  • TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.  HOWEVER DUE
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCOUNTERWEIGHT, REAR (2 SLABS)
  • NiezłySLIGHTLY BENT
  • NiezłyLEFT ENGINE DOOR BRACE MISSING
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryRE-PAINTED
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
401
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • ZłyREAR VIEW CAMERA WORKS SOMETIME / ERRATIC
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1500
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryAM FM AFTERMARKET (ANTENNA BROKEN)
  • Dobry
  • DobrySEAT, AIR SUSPENSION
  • Dobry
  • Dobry
silnik
300
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • CAT C9
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
500
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
510
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • DobryBATTERIES REPLACED 1/27/23
  • DobryPRODUCT LINK (NOT WORKING)
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLIFT CYL LIGHTS MISSING / HALOGEN LIGHTS REPLACED WITH L.E.D
skrzynia biegów
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
200
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
200
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
700
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry• SLIGHT PLAY IN LIFT CYL TRUNIONS
  • Dobry
  • Dobry
lemiesz
500
  • 12 10"
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryLINER INSTALLED
  • Dobry
  • Dobry
spulchniarka / chwytak / wciągarka
  • AUX REAR HYD
podwozie
200
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
234-9699
Notatki - PODWOZIESYSTEM ONE UNDERCARRIAGE
36"
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front186MM33
Links130MM32
Pins & Bushings (External)91MM32
Segments221MM21
Track Roller 3191MM50
Track Shoe Grouser Height59MM22
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • .
  • INSPECTED 4/6/23 @ 4508.1 HRS
  • REAR AUX HYD
  • AM FM AFTERMARKET RADIO (BROKEN ANTENNA)
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę