Szybkie Wyszukiwanie

CAT D6K2L AZ24F

CAT D6K2L AZ24F

Rok
2019
Przebieg/godziny
4 325 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT D6K2L AZ24F
Michigan CAT
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyEL700693
Nr ew. wew.38997X-50
Numer katalogu10125418
Rok produkcji2019
Godzin4 325 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaNovi, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT144 906 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Zgodność z normą emisji spalin, poziom 1Tier 1 Compliant
Product LinkProduct Link
Przygotowanie do montażu układu AccuGradeAccugrade Ready
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Dodatkowe obwody hydrauliczne, ciśnienie - Wysokie ciśnienieAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
LusterkaMirrors
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Fotel z zawieszeniem pneumatycznymAir Suspension Seat
Zaczep holowniczyDrawbar
Ciśnienie, niska podstawa (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Łączone układy hydrauliczne - JednokierunkowyCombined Hydraulics - One Way
Typ układu kierowniczego - DźwigniaSteering Type - Lever
Potrząśnięcie lemieszemBlade Shake
Przechylenie lemiesza - Pojed przechylenieBlade Tilt - Single Tilt
Typ lemieszaBlade Type - Pat
Dodatkowe informacjeCAB, AC, S1 UC, ARO SLOPE ASSIST, BLUETOOTH RADIO, TIER 4F
CONDITION, HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1620
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyScratched
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyHas been touched up in areas also has minor fading and scratches and surface rust
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
410
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezły
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
1830
  • Tak
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyA little dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyPlastic and fabric are a little dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyCushions are a little dirty
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
900
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
300
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
900
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • DobryRed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
500
  • Nie
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
1300
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
200
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
900
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
lemiesz
450
  • Dobry
  • NiezłyP&B have a 1/16” of movement
  • NiezłyShows some wear and has a flip left
  • NiezłyShows a little wear and has been painted
  • NiezłyShows some wear, no remaining shims
  • NiezłyP&B have a1/16” of movement
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
System One 235-2529
Notatki - PODWOZIESystem One U/C
30” Pads
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Guiding Guard - LeftDobry
Guiding Guard - RightDobry
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front16816800
Idlers Front454500
Links10810800
Pins & Bushings (External)606000
Track Roller 217517500
Track Roller 317517500
Track Roller 617517500
Track Shoe Grouser Height44441010
przekładnie główne
400
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
stan ogólny
300
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę