Szybkie Wyszukiwanie

CAT D3

CAT D3

Rok
2023
Przebieg/godziny
164 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

PETERSON CAT
Medford, OR
+1 8448259200
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT D3
Peterson Machinery Co.
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyXKY04277
Nr ew. wew.KM05327
Numer katalogu10083616
Rok produkcji2023
Godzin164 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaMedford, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT225 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
ZrywakRipper
Dodatkowe informacjeAIR CLEANER W/O PRECLEANER
ARO W/ASSIST
ATHENS DEALER PDI & FUEL
BLADE, 126.7", ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, PITCH
COOLER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, FRONT
EIN # FR9T45
ENGINE, CAT C3.6
FAN, REVERSING
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6, LED
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PROD LINK, PLE683/PLE783 RADIO
SEAT, CLOTH HEATED, VENTILATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STANDARD RADIO (12V)
TENSIONER, EROPS, AC
TRACK, 26", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę