Szybkie Wyszukiwanie

CAT D112LGP

CAT D112LGP

Rok
2022
Przebieg/godziny
1 155 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Jonesboro, AR
+1 877 228 3519
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT D112LGP
Caterpillar Financial
Grupa produktówSpycharki gąsienicowe
Numer fabrycznyXKL00657
Nr ew. wew.OKL6360791
Numer katalogu10137473
Rok produkcji2022
Godzin1 155 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaJonesboro, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT135 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacjiAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Typ lemiesza - VPatBlade Type - VPat
Obudowy silnikaEngine Enclosures
OświetlenieLighting
ROPS - Zamknięta konstrukcjaROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Radio - Radioodbiornik AM/FMRadio - AM FM Radio
Fotel z zawieszeniem pneumatycznymAir Suspension Seat
Zaczep holowniczyDrawbar
Ciśnienie, niska podstawa (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Pałąki ochronneSweeps
Potrząśnięcie lemieszemBlade Shake
Dodatkowe informacjeCustomer Value Agreement (CVA) 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Protection 12 months/1,000 hour Equipment Protection Plan may be included at no cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Special Offers 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Korzyści
Wiele ofert używanych maszyn jest wzbogaconych o funkcje unikalne dla używanego sprzętu Cat®. Od umów o wartości klienta (CVA) po plany ochrony sprzętu (EPP) i produkty z certyfikatem Cat Certified Used — dowiedz się, co wyróżnia używany sprzęt Cat®. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji tego urządzenia.
Oferta specjalna 0% FOR 12 MONTHS/2.99% FOR 24 MONTHS/ 3.99% FOR 36 MONTHS / 4.99% FOR 48 MONTHS for qualifying buyers + an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Customer Value Agreement 2 YEAR/1,000 HOUR (PARTS & SOS) CVA BY CAT FINANCIAL INCLUDED AT NO COST may be available. Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
1530
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobrySome scratched, scuffed and torn.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyLightly scratched on main portion of machine. Sweeps scratched through paint to bare metal along with right cab door.
  • NiezłyHas some bent fins.
  • NiezłyCondenser guard bent slightly.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
elementy zabezpieczające
500
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
2100
  • 1/2
  • Empty
  • Tak
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
silnik
710
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • Normal
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyStack tip bent slightly.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
emissions
400
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ chłodzenia
800
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
600
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
skrzynia biegów
800
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
układ kierowniczy
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
hamulec
200
  • Dobry
  • Dobry
hydraulika
1000
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
lemiesz
700
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryNew corner bits and center blade flipped.
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
400
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - PODWOZIE68
Link / Brand / Part NumberCaterpillar / 323-8755
Noże skrawająceGuarded
Track Shoes Width / Type635mm / 25"
Guiding Guard - LeftDobry
Guiding Guard - RightDobry
Track Frame - LeftDobry
Track Frame - RightDobry
Carrier Rollers Front1451453838
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers Front18185454
Idlers RearN/AN/A
Links85854444
Pins & Bushings (External)51.551.54545
Pins & Bushings (Internal)62462444
SegmentsGuardedGuarded
Track Roller 115154343
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 214.5143732
Track Roller 314143232
Track Roller 414143232
Track Roller 514143232
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoe Grouser Height43421620
przekładnie główne
400
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • 1000 hour Service Performed
stan ogólny
300
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę