Szybkie Wyszukiwanie

H1720

Sprzęt budowlany i górniczy H1720

E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Karratha, WA
+61 737221403
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
Marka H1720
Grupa produktówSprzęt do podgrzewania i rozmrażania
Numer fabryczny6882
Nr ew. wew.UA1078
Numer katalogu4890627
Rok produkcji2004
KrajAustralia
LokalizacjaKarratha, Australia
Cena
Cena bez VAT4 629 USD
VAT (10%)463 USD
Cena z VAT5 092 USD
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacjeDETAILS:
• Class: Portable Air Conditioner
• Stock No.: UA1078
• Manufacturer Year: 2004
• Location: Karratha WA

RATED OUTPUT:
• 17Kw
• Maximum Ambient Temp: 50ºc
• Operating Range: -4 ºc to 46ºc

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1600 mm
• Width (mm): 1100 mm
• Height (mm): 1800 mm
• Weight (Kg): 550 kg

DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated.
• Colling capacity 17kW, Heating Capacity 17kW
• VSD control to evaporator fan
• R22 Refrigerant
• Designed for outdoor all weather use
• Ready to run
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.