Sullair DR13-200HW

Sullair DR13-200HW

Cena
69 000 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
9165 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaSullair DR13-200HW
Grupa produktówsprężarka powietrza
Numer fabryczny200802220037
Nr ew. wew.027495
Numer kataloguCU2233820
Rok produkcji2008
Godzin9165 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSan Diego, CA
Wycena
Cena bez VAT$ 69 000
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Stan (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Dodatkowe informacje2008 SULLAIR MOTOR DRIVEN AIR COMPRESSOR • Model DR13-200H • Rated 785 CFM ... 125 PSI • Variable Speed Drive • 200 HP, 460 Volt, 3 Phase • TEFC Flanged Motor • Built-In Circuit Breaker • Fully Automated Controls w/ Digital Gauge Package • Auto Start and Sequencing Capability • Phase Rotation Indicator Light • Hi-Lo Pressure Switch • 100% Oil Free Air • Air Cooled • Filtration To 0.01 Micron • Heavy-Duty Sound Attenuated Enclosure • Oil Field Type Skid • Fork Lift Pockets • Single Point Lift • 2½” NPT Customer Connection • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 7027 Hours Showing on Service Meter •
Mounted on a Jacobsen 2-Axle Trailer w/ Utility Box •
Unit Dims: 21’-9” L • 8’-6” W • 9’-8” H • Approx 13,500 lbs.
Features
Akcesoria
3-PUNKTOWY ZACZEP3-POINT HITCH
MOCOWANA NA PRZYCZEPIETRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Dodatkowe informacje2008 SULLAIR MOTOR DRIVEN AIR COMPRESSOR • Model DR13-200H • Rated 785 CFM ... 125 PSI • Variable Speed Drive • 200 HP, 460 Volt, 3 Phase • TEFC Flanged Motor • Built-In Circuit Breaker • Fully Automated Controls w/ Digital Gauge Package • Auto Start and Sequencing Capability • Phase Rotation Indicator Light • Hi-Lo Pressure Switch • 100% Oil Free Air • Air Cooled • Filtration To 0.01 Micron • Heavy-Duty Sound Attenuated Enclosure • Oil Field Type Skid • Fork Lift Pockets • Single Point Lift • 2½” NPT Customer Connection • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 7027 Hours Showing on Service Meter •
Mounted on a Jacobsen 2-Axle Trailer w/ Utility Box •
Unit Dims: 21’-9” L • 8’-6” W • 9’-8” H • Approx 13,500 lbs.
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
HAWTHORNE POWER SYSTEMSPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon