Szybkie Wyszukiwanie

Caterpillar 623K

Caterpillar 623K

Rok
2020
Przebieg/godziny
1 787 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 623K
Grupa produktówSkrobaki
Numer fabrycznyWTB00381
Nr ew. wew.AA007837U
Numer katalogu10081035
Rok produkcji2020
Godzin1 787 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaSalt Lake City, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT883 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Akcesoria
STICK, R9'10" W/ EOU MOUNTSTICK, R9'10" W/ EOU MOUNT
*623K WHEEL TRACTOR-SCRAPER HRC*623K WHEEL TRACTOR-SCRAPER HRC
*ENGINE,C13,US EPA TIER 4 FINAL*ENGINE,C13,US EPA TIER 4 FINAL
*FENDER, SCRAPER*FENDER, SCRAPER
*FILMS AR - U.S. (ANSI)*FILMS AR - U.S. (ANSI)
*GRAVITY FILL GP*GRAVITY FILL GP
*NON-POWERED ACCESS GP*NON-POWERED ACCESS GP
*SEQUENCE ASSIST AR*SEQUENCE ASSIST AR
*STANDARD CERTIFICATION AR*STANDARD CERTIFICATION AR
*STANDARD START ATTACHMENT*STANDARD START ATTACHMENT
*STD HVAC INLET*STD HVAC INLET
*STD WORK LIGHTS*STD WORK LIGHTS
*WIRING GRP, SEQUENCE ASSIST*WIRING GRP, SEQUENCE ASSIST
PRICED 09/19/23 DAPRICED 09/19/23 DA
STORAGE PROTECTIONSTORAGE PROTECTION
LANE 1 ORDERLANE 1 ORDER
DOMESTIC TRUCK,TR/SCR COMBINEDDOMESTIC TRUCK,TR/SCR COMBINED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
Dodatkowe informacjeOnline Owner's Manual
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę