Szybkie Wyszukiwanie

CAT 627K

CAT 627K

Rok
2021
Przebieg/godziny
3 526 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

WAGNER EQUIPMENT CO
Hobbs, NM
+1 303 900 5875
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT 627K
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupa produktówSkrobaki
Numer fabrycznyWTC00510
Nr ew. wew.493486
Numer katalogu4843971
Rok produkcji2021
Godzin3 526 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaHobbs, USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT842 000 USD
VATNie zawiera podatku VAT
Cena z VAT-
Dane szczegółowe
Dodatkowe informacje*1000HR BAL,3YR/5000HR PT & HYD
2021 CATERPILLAR 627K SCRAPER
3317 GD 2/16/24
627K WHEEL TRACTOR
BATTERIES (4), 12VOLT 1,000 CCA
CAB BEACON
CAB PRECLEANER
CAMERA AR-WAVS
CAT CERTIFIED USED
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER4 FIN
CUSHION HITCH , TOW PIN, FRONT
DIFFERENTIAL LOCK (1),ECPC,APECS
ENGINE SER # C13, 407HP
ENGINE SER SC,C9.3 290HP
ENGINE, EPA T4
FAST FILL GP
GUARD,CRANKCASE, REARVIEW MIRROR
HEADLIGHTS, 3×3 HALOGEN, W/FIVE
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
INCLUDES; ROPS-FOPS, FENDERS
LED FLOODLIGHTS, THROTTLE LOCK
MESSENGER DISPLAY, FULL GAUGES
NON-POWERED ACCESS GP
Online Owner's Manual
PLE641
PUSH PULL, 92,980LBS
RADIO READY, AC, HEAT, DEFROST,
SEAT,COMFORT RIDE W/3"BELT
STANDARD START , 65AMP
STD CERTIFICATION
STD WORK LIGHTS
T-HANDLE IMPLEMENT CONTROL
TC, TD, RETARDER
TC, TD, RETARDER
TIRES, 33.25R29 MX XTS** E3
TRAN # SC
TRAN SER # PWR SHIFT 8F-1R
TRAVEL ALARM, STARTING AID,ETHER
WINDSHIELD WIPERS, FRT AND REAR
WIRING GROUP
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę