Ulubione
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kosovo
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Język
Polski
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Português
Română
Русский
中文
日本語
Waluta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Sprzęt używany
Sprzęt budowlany i górniczy
Układy Zasilania
Osprzęt
Maszyny rolnicze
Transport
Lista autoryzowanych dealerów
Blog
Wynajem
Ulubione
Eksploruj produkty
Kup przez Internet
Znajdź używane produkty
Wynajmij produkty
Zarządzaj moim sprzętem
Wyświetl rozwiązania finansowe
Strona główna
Sprzęt budowlany
Maszyny drogowe
Skrobaki
CAT
Szybkie Wyszukiwanie
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CAT 627K
2022
4160 Hours
HOLT CAT
Marka
CAT 627K
Grupa produktów
Skrobaki
Numer fabryczny
WTC00527
Nr ew. wew.
HLK045363
Wybierz kraj *
USA (Stany Zjednoczone)
Kanada
Wielka Brytania
Republika Południowej Afryki
Australia
Afganistan
Albania
Algieria
Amerykańskie Wyspy Dziewicze
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Antyle Holenderskie
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrain
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brytyjsko Indyjski Obszar Oceaniczny
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Chad
Chile
Chiny
Chorwacja
Cocos (Keeling) Islands
Curaçao
Cypr
Czechy
Dania
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Equatorial Guinea
Erytrea
Estonia
Etiopia
Falklandy
Faroe Islands
Federacja Rosyjska
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guam (USA)
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hong Kong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo (Demokratyczna Republika Konga)
Kongo (Republika Konga)
Korea Południowa
Korea Północna
Kosovo
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Mariany Północne
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Barthélemy
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre i Miquelon
Saint Tome i Principle
Saint Vincent i GrenadynY
Salwador
Samoa
Samoa Amerykańskie
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Suazi
Sudan
Surinam
Svalbard i wyspy Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Święta Helena
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tongo
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezuela
Węgry
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouvet
Wyspa Norfolk
Wyspy Bożonarodzeniowe
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Marshalla
Wyspy S. Georgia i S. Sandwich
Wyspy Salomona
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Mam sprzęt na sprzedaż
Zainteresowany informacjami o gwarancji
Zainteresowany finansowaniem
Zainteresowany Customer Value Agreement
W przypadku użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymywania marketingowej komunikacji e-mailem, przesłanie tego formularza może spowodować zmianę ustawień preferencji i wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od spółki Caterpillar.
Udostępniając swoje dane, udzielasz Caterpillar pozwolenia na ich przetwarzanie w celu stosownego spełnienia Twojej prośby. Zależnie od Twojej prośby Twoje dane mogą zostać udostępnione wybranym dealerom, innym firmom z grupy Caterpillar oraz usługodawcom wykonującym działania w imieniu Caterpillar. Pilnowanie bezpieczeństwa Twoich informacji uważamy za nasz obowiązek.
Oświadczenie o ochronie prywatności
, znajdujące się na naszej stronie internetowej, zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Twoim prawie do ich kontroli.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Udostępniając swoje dane, udzielasz Caterpillar pozwolenia na ich przetwarzanie w celu stosownego spełnienia Twojej prośby. Zależnie od Twojej prośby Twoje dane mogą zostać udostępnione wybranym dealerom, innym firmom z grupy Caterpillar oraz usługodawcom wykonującym działania w imieniu Caterpillar. Pilnowanie bezpieczeństwa Twoich informacji uważamy za nasz obowiązek. Oświadczenie o ochronie prywatności, znajdujące się na naszej stronie internetowej, zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Twoim prawie do ich kontroli.
Tak, chcę otrzymywać e-maile marketingowe od firmy Caterpillar (Caterpillar Inc. oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych). Wiem, że mogę w dowolnym momencie z nich zrezygnować, zmieniając ustawienia w sekcji „Moje preferencje marketingowe”. Caterpillar bardzo poważnie podchodzi do ochrony prywatności danych użytkowników.
Oświadczenie o ochronie prywatności danych
zawiera szczegółowe informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych oraz o tym, jak chronimy Twoje dane. Marketing e-mailowy Caterpillar obejmuje treści informacyjne, promocyjne oraz dotyczące szkoleń i wydarzeń. Rodzaje akceptowanych treści można zmienić w sekcji „Moje preferencje marketingowe” (łącza dostępne są w wiadomościach e-mail lub stopkach witryn internetowych).
Nie, nie chcę w przyszłości otrzymywać informacji marketingowych pocztą e-mail od Caterpillar Inc.
*
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego formularza zgodnie z naszą Polityką Prywatności
Polityka prywatności
Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Powrót do wyników wyszukiwania
CAT 627K
Strona główna
Sprzęt budowlany
Maszyny drogowe
Skrobaki
CAT
CAT 627K
Rok
2022
Przebieg/godziny
4 160 h
Drukuj
Dodaj do ulubionych
‹
›
×
Filmy z CAT 627K
Udostępnij ten reklama:
Twoja wiadomość została wysłana
E-mail
x
Nazwa
Mój adres e-mail
*
Adres e-mail znajomego
*
Wiadomość:
Wyślij
638 505
USD
HOLT CAT
TX
+1 7265671537
Pokaż numer telefonu
O dealerze
Odwiedź stronę
Dostępne zabezpieczenia
Customer Value Agreement
Oferta specjalna
Artykuły ekspertów
Podstawowe informacje
Dane szczegółowe
Podstawowe informacje
Marka
CAT 627K
HOLT CAT
Grupa produktów
Skrobaki
Numer fabryczny
WTC00527
Nr ew. wew.
HLK045363
Numer katalogu
10186331
Rok produkcji
2022
Godzin
4 160 h
Kraj
USA (Stany Zjednoczone)
Lokalizacja
USA (Stany Zjednoczone)
Cena
Cena bez VAT
638 505
USD
VAT
Nie zawiera podatku VAT
Cena z VAT
-
Dane szczegółowe
Akcesoria
Ukł klimatyzacji
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Oświetlenie
Lighting
ROPS - Zamknięta konstrukcja
ROPS - Enclosed
Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Lusterka
Mirrors
Osłona, skrzynia biegów
Guard, Transmission
Zwalniacz
Retarder
Zaczep amortyzowany
Cushion Hitch
System pchająco-ciągnący
Push Pull
Dodatkowe informacje
Online Owner's Manual
Warunki
Kupowanie używanego sprzętu Cat oznacza inwestowanie w wysokiej jakości maszynę, na której można polegać. Twój dealer poświęca czas i zasoby, aby sprawdzić każdą używaną maszynę i sprawdzić, czy jest gotowa do pracy dla Ciebie.
Dobry
Niezły
Zły
ogólny wygląd
10
6
3
wymagane czyszczenie
Tak
bumper
Niezły
Dented and scratched
cab or canopy
Dobry
differential supports
Dobry
front crankcase guard / batter
Niezły
Dented
front engine enclose hood / st
Dobry
front fenders
Dobry
front frame
Niezły
Left front low cover damaged
front radiator grill & shroud
Dobry
front sheet metal
Niezły
Panels damaged right front
grab irons
Dobry
paint
Niezły
Normal wear. Customer decals installed
rear engine enclose hood / sta
Dobry
rear fenders
Niezły
Dented
rear frame
Dobry
rear fuel tank
Dobry
rear pre-cleaner bowl
Zły
Dust ejection hose broken
rear radiator grill & shround
Zły
Dirty. Grill missing
rear sheet metal
Dobry
steps / ladder
Zły
Right front steps missing . Left rear steps bent but functional. Hardware backing out of left front steps . Will not move. Needs thread holes chased.
elementy zabezpieczające
1
0
0
konstrukcja rops
Tak
naklejki ostrzegawcze na swoim miejscu
Tak
naklejki ostrzegawcze czytelne
Tak
horn
Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
14
0
0
alarm przy cofaniu
Tak
aktualna instrukcja obsługi i konserwacji
Nie
aktualny katalog części zamiennych
Nie
Missing
aktualna instrukcja bezpieczeństwa
Nie
diesel exhaust fluid (def) level
Full
fuel level
Full
air conditioner
Dobry
dash console
Dobry
door latches
Dobry
ems panel / warnings
Dobry
floor boards
Dobry
gauges
Dobry
glass/mirrors
Dobry
heater
Dobry
interior lights
Dobry
meter
Dobry
seat belt
Dobry
seat cushion / arm rest
Dobry
switches
Dobry
windshield wipers
Dobry
przedni silnik
7
1
0
blow by - front engine
Nie
compression in radiator - front engine
Nie
emissions decal - front engine
Tak
fluid levels ok? - front engine
Tak
knocking - front engine
Nie
oil leaks - front engine
Nie
water in oil - front engine
Nie
anti-freeze color - front engine
Normal
oil pressure - front engine
Normal
smoke - front engine
Normal
air cleaners - front engine
Niezły
Blown out by RFT
belts / pulleys - front engine
Dobry
engine supports - front engine
Dobry
exhaust / muffler - front engine
Dobry
fuel injection system - front engine
Dobry
governor - front engine
Dobry
operating condition - front engine
Dobry
turbocharger - front engine
Dobry
tylny silnik
7
1
0
blow by - rear engine
Nie
compression in radiator - rear engine
Nie
fluid levels ok? - rear engine
Tak
knocking - rear engine
Nie
oil leaks - rear engine
Nie
water in oil - rear engine
Nie
anti-freeze color - rear engine
Normal
oil pressure - rear engine
Normal
smoke - rear engine
Normal
air cleaners - rear engine
Niezły
Blown out by RFT
belts / pulleys - rear engine
Dobry
engine supports - rear engine
Dobry
exhaust / muffler - rear engine
Dobry
fuel injection system - rear engine
Dobry
governor - rear engine
Dobry
operating condition - rear engine
Dobry
turbocharger - rear engine
Dobry
przedni układ chłodzenia
6
0
0
Nie
coolers - front cooling system
Dobry
fan - front cooling system
Dobry
fan drive - front cooling system
Dobry
hoses - front cooling system
Dobry
radiator - front cooling system
Dobry
water pumps - front cooling system
Dobry
tylny układ chłodzenia
5
1
0
leaks - rear cooling system
Nie
coolers - rear cooling system
Dobry
fan - rear cooling system
Dobry
fan drive - rear cooling system
Dobry
hoses - rear cooling system
Dobry
radiator - rear cooling system
Niezły
Dirty
water pumps - rear cooling system
Dobry
przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
3
1
1
alternator - przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
akumulatory / kable - przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Zły
Had to jump start machine
oświetlenie - przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Niezły
Rear tractor light out replaced by rft
rozrusznik - przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
okablowanie - przedni układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
4
0
1
alternator - tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
akumulatory / kable - tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
oświetlenie - tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
rozrusznik - tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Dobry
okablowanie - tylny układ elektryczny, rozruchu i ładowania
Zły
Harness on left rear loose
przednia przekładnia
10
0
0
leaks - front transmission
Nie
transmission - noisy - front transmission
Nie
transmission type - front transmission
Tak
case - front transmission
Dobry
controls - front transmission
Dobry
cooler - front transmission
Dobry
lines / fittings - front transmission
Dobry
operating condition - front transmission
Dobry
retarder - front transmission
Dobry
temp / pressure gauges - front transmission
Dobry
torque converter - front transmission
Dobry
transmission - forward shifts - front transmission
Dobry
transmission - reverse shifts - front transmission
Dobry
tylna przekładnia
11
0
0
leaks - rear transmission
Tak
Oil leak at right front of rear transmission
transmission - noisy - rear transmission
Nie
transmission type - rear transmission
Tak
case - rear transmission
Dobry
controls - rear transmission
Dobry
cooler - rear transmission
Dobry
operating condition - rear transmission
Dobry
retarder - rear transmission
Dobry
seals - rear transmission
Dobry
temp / pressure gauges - rear transmission
Dobry
torque converter - rear transmission
Dobry
transmission - forward shifts - rear transmission
Dobry
transmission - reverse shifts - rear transmission
Dobry
universal joints - rear transmission
Dobry
układ kierowniczy
3
0
0
siłownik układu kierowniczego
Dobry
drążki kierownicze
Dobry
zawory / pompy układu kierowniczego
Dobry
hamulec
4
0
0
wycieki - hamulec
Nie
który bieg blokować?
2
lines
Dobry
operating condition - brake
Dobry
parking brake
Dobry
pedal
Dobry
hydraulika
7
0
0
wycieki - hydraulika
Nie
apron cylinder
Dobry
control linkage
Dobry
ejector cylinder
Dobry
hose lines
Dobry
overall operating condition
Dobry
pumps & valves
Dobry
rear lift cylinders
Dobry
zgarniarka
7
0
1
osłona
Dobry
czerpak
Dobry
misa
Dobry
krawędź tnąca
Dobry
wyrzutnik
Dobry
rolki wyrzutnika
Zły
Need adjustment
podłoga
Dobry
odkładnica / odkładnica krzyżowa
Dobry
zaczep zgarniarki/oś zawieszenia
10
0
0
zawór sterujący sprzęgu amortyzowanego
Dobry
siłownik sprzęgu amortyzowanego
Dobry
działanie sprzęgu amortyzowanego
Dobry
pompa sprzęgu amortyzowanego
Dobry
sworznie łącznika
Dobry
sworznie poziome
Dobry
działanie zawieszenia osi
Dobry
siłownik zawieszenia
Dobry
sworznie pionowe
Dobry
spawy / pęknięcia
Dobry
przekładnie główne
5
0
1
Tak
differentials
Dobry
front axle - final drives
Dobry
front final drives
Dobry
rear axle
Dobry
rear final drives
Zły
Right rear hub leaking
wheel lugs & rims
Dobry
opony
Dodatkowy
Nie
Średni czas pozostałej eksploatacji - OPONY
77%
Rozmiar opony - OPONY
33.25R29
Marka / numer seryjny
Głębokość bieżnika w 1/32"
Pozostały czas eksploatacji (%)
Bieżnikowano
Nacięcia/bloki bieżnika
Sekcja nacięć bocznych
Left Front
Bridgestone v steel l traction S
85
95
Nie
Nie
Nie
Left Rear
Bridgestone v steel l traction
34
50
Nie
Tak
Nie
Right Front
Bridgestone v steel L traction S
84
95
Nie
Nie
Nie
Right Rear
Yokohama Y -67 33.25-29
40
68
Nie
Tak
Nie
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Specyfikacje silnika
Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Usługi bezpieczeństwa
Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Systemy energetyczne
Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
Nowy sprzęt
Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Usługi finansowe
Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Części zamienne Cat
®
Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę
CAT 627K - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.