Szybkie Wyszukiwanie

Olympian XQE80

Olympian XQE80

Rok
2013
Przebieg/godziny
32 579 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Townsville, QL
+61 737221403
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaOlympian XQE80
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyRNFL001300/10002424
Nr ew. wew.UA1253
Numer katalogu10128064
Rok produkcji2013
Godzin32 579 h
KrajAustralia
LokalizacjaTOWNSVILLE, Australia
Cena
Cena bez VAT5 701 USD
VAT (10%)570 USD
Cena z VAT6 272 USD
Dane szczegółowe
Moc silnika87,0 KM
Produkcja80 KVA
Częstotliwość50 Hz
Dodatkowe informacjeNO WARRANTY OR AFTER SALES SUPPORT AS HIGH HOUR UNIT. PRICING ADJUSTED ACCORDINGLY

Class: Generators
Stock No.: UA1253
Manufacturer Year: 2013
Hours: 32,579
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: TOWNSVILLE, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 3280 mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 2100 mm
Weight (Kg): 3226 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 631 L integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 80 kVA, 64kW
Maximum rated current 111.2 amps
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.