Caterpillar XQ2000

Caterpillar XQ2000

Cena
446 171 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
10500 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar XQ2000
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabryczny1HZ04064
Nr ew. wew.UA927
Numer kataloguCU4465725
Rok produkcji2013
Godzin10500 h
KrajAustralia
LokalizacjaPort Hedland, WA
Wycena
Cena bez VAT446 171 USD
VAT (10%)44 617 USD
Cena z VAT490 788 USD
Dane szczegółówe
Moc silnika2 176 KM
Produkcja2000 KVA
Częstotliwość50 Hz
Dodatkowe informacjeDESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meters containerised, diesel generator
• Caterpillar 3516B, sixteen cylinder, V form, diesel engine
• Integral 1,250 litre daily service, duel walled, fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Permanently installed in a 40’ ISO container with internal lighting
• Rated output 1600 kW, 2000 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Rated current 2,782 amps
• Ready to run and fully load tested.

(Price quoted ex works excluding GST)

DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: 923
• Year of manufacture: 2014
• Hours: 11051
• Location: Port Headland WA
• Price: AUD$575,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 12,200 mm
• Width (mm): 2,440 mm
• Height (mm): 2,900 mm
• Weight (Kg): 33,300 kg
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
MODUŁY WYTWARZANIA MOCY WYPOŻYCZANIE/PRZENOŚNERENTAL/MOBILE POWER MODULES
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Dodatkowe informacjeDESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meters containerised, diesel generator
• Caterpillar 3516B, sixteen cylinder, V form, diesel engine
• Integral 1,250 litre daily service, duel walled, fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Permanently installed in a 40’ ISO container with internal lighting
• Rated output 1600 kW, 2000 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Rated current 2,782 amps
• Ready to run and fully load tested.

(Price quoted ex works excluding GST)

DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: 923
• Year of manufacture: 2014
• Hours: 11051
• Location: Port Headland WA
• Price: AUD$575,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 12,200 mm
• Width (mm): 2,440 mm
• Height (mm): 2,900 mm
• Weight (Kg): 33,300 kg
Moc znamionowa
Prime
50Hz
2000kVA / 1600kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 737221403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon