Caterpillar C13

Caterpillar C13

Cena
27 300 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
17837 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar C13
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabryczny0NH300207
Nr ew. wew.EP13K522
Numer kataloguCU4428940
Rok produkcji2013
Godzin17837 h
KrajKuwejt
LokalizacjaSafat
Wycena
Cena bez VAT$ 27 300
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja350 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
Moc znamionowa
Prime
50Hz
350kVA / 280kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Mohamed Karara
Katar
Telefon:+971 6 543 3555 ext 548
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon