Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Cena
26 500 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
18154 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 3406
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyC2G09395
Nr ew. wew.EP12Q1050
Numer kataloguCU4428986
Rok produkcji2013
Godzin18154 h
KrajKatar
LokalizacjaDoha
Wycena
Cena bez VAT$ 26 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja365 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
Moc znamionowa
Prime
50Hz
365kVA / 292kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHARPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Mohamed Karara
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Telefon:+971 6 543 3555 ext 548
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon