Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Cena
31 746 USD
Rok
2008
Przebieg, godzin
13063 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 3406
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyC2Y01413
Nr ew. wew.UA871
Numer kataloguCU4483869
Rok produkcji2008
Godzin13063 h
KrajAustralia
LokalizacjaBrisbane, QL
Wycena
Cena bez VAT$ 31 746
VAT (10%)$ 3 175
Cena z VAT$ 34 921
Dane szczegółówe
Produkcja275 KVA
Częstotliwość50 Hz
Features
Akcesoria
WYSOKOPRĘŻNEDIESEL
PRĄDNICEGENERATORS
PODSTAWOWYPRIME
W POGOTOWIUSTANDBY
Generator marki CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Dodatkowe informacjeDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA871
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 13,063
• Location: Brisbane Qld
• Price: AUD$47,000 Excl GST Ex Works
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,600 mm
• Width (mm): 1,650 mm
• Height (mm): 2,200 mm
• Weight (Kg): 4,013 kg (DRY)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 275 kVA
• Maximum rated current 382 amps
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Moc znamionowa
Prime
50Hz
275kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Lisa Allan
Australia
Telefon:+61 07 3722 1403
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon