Szybkie Wyszukiwanie

CAT XQE30

CAT XQE30

Rok
2012
Przebieg/godziny
22 060 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Kalgoorlie, WA
+61 737221403
Pokaż numer telefonu
Podstawowe informacje
MarkaCAT XQE30
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupa produktówruchome zestawy generatorów
Numer fabrycznyC6R00214
Nr ew. wew.UA673
Numer katalogu10128309
Rok produkcji2012
Godzin22 060 h
KrajAustralia
LokalizacjaKALGOORLIE, Australia
Cena
Cena bez VAT7 714 USD
VAT (10%)771 USD
Cena z VAT8 485 USD
Dane szczegółowe
Moc silnika32,6 KM
Produkcja30 KVA
Częstotliwość50 Hz
Dodatkowe informacjeClass: Generators
Stock No.: UA673
Manufacturer Year: 2012
Hours: 22,060
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: KALGOORLIE, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 2318 mm
Width (mm): 1230 mm
Height (mm): 1811 mm
Weight (Kg): 2134 kg (wet)

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA, 24kW
Maximum rated current 41.7 amps
59.0 dB(A) @7m
Ready to run

Package Type Dealer Packaged Unit
Serwis
Lokalny dealer Cat ma szerokie możliwości — wyspecjalizowani technicy serwisowi, którzy pomogą Ci zapewnić jak najdłuższą żywotność i wydajność używanej maszyny, od rutynowej konserwacji po awaryjne usługi serwisowe w terenie, części i usługi zwiększające wydajność i nie tylko — możesz polegać na lokalnym dealerze Cat.
Engine Specifications Specyfikacje silnika Rewolucyjne oprogramowanie do doboru wielkości generatora
Safety Services Usługi bezpieczeństwa Najnowsze technologie i najlepsze praktyki branżowe zapewniające wydajność przy zerowych incydentach
Power Systems Systemy energetyczne Najważniejsze potrzeby zostały spełnione przy najbardziej rygorystycznych standardach
New Equipment Nowy sprzęt Trwały i niezawodny sprzęt prosto z hali produkcyjnej
Financial Services Usługi finansowe Zdobądź swój sprzęt w pracy, szybko z Cat Financial
Cat Parts Części zamienne Cat® Ogólnoświatowa obsługa dealerów Cat i zamawianie części przez 24 godziny na dobę