MultiQuip V305EH

MultiQuip V305EH

Cena
7 500 USD
Rok
2017
Przebieg, godzin
1 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaMultiQuip V305EH
Grupa produktówZagęszczarki
Numer fabryczny170102T
Nr ew. wew.17T0266
Numer kataloguCU4679211
Rok produkcji2017
Godzin1 h
KrajUSA (Stany Zjednoczone)
LokalizacjaPiscataway, NJ
Wycena
Cena bez VAT$ 7 500
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Dodatkowe informacjeRIDE ON ASPHALT ROLLER 29" DRUM
MULTIQUIP WALK BEHIND ROLLER HONDA 10.7HP 29" WIDE
Features
Dodatkowe informacjeRIDE ON ASPHALT ROLLER 29" DRUM
MULTIQUIP WALK BEHIND ROLLER HONDA 10.7HP 29" WIDE
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY RENTSPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Kayla Gombotsh
Telefon:+1 215 639 4300
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon