Obecnie 17581 Maszyny na sprzedaż.
Szybkie Wyszukiwanie
Otrzymuj powiadomienia e-mailem, gdy dodane zostanie nowe wyposażenie pasujące do Twojego wyszukiwania. - Twój adres e-mail -Powiadomienie e-mail
Aktualny filtr
Grupa produktów
Rozściełacze do asfaltu
x
143 wyniki wyszukiwania dla "Aktualny filtr"
Wyświetlenie: 1 - 24 Sortuj według: 
CAT AP555, 445 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunki Customer Value Agreementoświetleniełącze product linkelementy sterujące, czujniki bezdotykowe nachylenia (dźwiękowe)rolka do popychaniarówniarka, elektryczny układ ogrzewania

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunkiłącze product link

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certyfikowane przez Dealera Warunkioświetleniełącze product linkolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkirówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT PM822, 1 142 0552023
Topeka, KS
93 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy 8515, 122 5002019
Enroute, MI
1 398 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocneświatło ostrzegawczegeneratorwalec dociskowy - wahliwaukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT CB7-02, 154 4002023
Wichita, KS
172 h Warunkipoziom emisji - japan - step 4 finalpoziom emisji - epa - epa tier 4fpoziom emisji - eu - eu stage voświetlenierops - otwarty

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT CB1.7, 32 5002021
Point Roberts, WA
220 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hetykieta epaoświetlenielusterkaświatło ostrzegawczewirnik walcarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Warunkielementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 hrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniazbiornik do spłukiwaniaelementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT RM500B, 569 8002021
Salina, KS
2 179 hropslusterkaprzekładnia hydrokinetyczna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385B, 155 0002022
Memphis, TN
1 650 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocnerozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanewalec dociskowy - zaczep do ciężarówkiolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055F, 194 8242018
Mesa, AZ
4 950 h Warunkioświetleniełącze product linkolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkietykieta epatabliczka ce

Kliknij tutaj po więcej informacji
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105 5002019
Monroe, NJ
3 172 h Warunkinapęd ze wspomaganiemtyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanerozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionie

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P385B, 76 0002016
Bloomingburg, ND
2 393 hwalec dociskowy

Kliknij tutaj po więcej informacji
Carlson EZIV SCREED, 38 5002017
Shelby Twp., MI
1 450 h Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P395, 235 0002022
Greensboro, NC
1 516 h Warunkinapęd ze wspomaganiemzbiornik do spłukiwaniaolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkiukład ogrzewania rozściełacza - elektrycznerozściełacz, rozszerzenia - hydrauliczny

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055F, 206 8032019
Clifton Park, NY
4 390 hoświetlenie, brukowanie nocnenapęd ze wspomaganiemrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewanewalec dociskowy - zaczep do ciężarówki

Kliknij tutaj po więcej informacji
Blaw-Knox PF115.1, 29 5001992
Sulphur Springs, TX
1 471 h Warunkiukład ogrzewania rozściełacza - paliworozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - mocrozściełacz, rozszerzenia - hydrauliczny

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP650B, 51 5002000
Novi, MI
11 847 h Warunkioświetlenieświatło ostrzegawczerolka do popychaniarówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Show more results