Obecnie 17906 Maszyny na sprzedaż.
Szybkie Wyszukiwanie
Otrzymuj powiadomienia e-mailem, gdy dodane zostanie nowe wyposażenie pasujące do Twojego wyszukiwania. - Twój adres e-mail -Powiadomienie e-mail
Aktualny filtr
Grupa produktów
Rozściełacze do asfaltu
x
150 wyniki wyszukiwania dla "Aktualny filtr"
Wyświetlenie: 1 - 24 Sortuj według: 
CAT AP555, 400 0002021
Montgomery, AL
1 287 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunki Customer Value Agreementoświetleniełącze product linkelementy sterujące, czujniki bezdotykowe nachylenia (dźwiękowe)rolka do popychaniarówniarka, elektryczny układ ogrzewania

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 409 9002019
Sterling, VA
2 507 h Cat cerytfikat sprzętu używanego Warunkiłącze product link

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP 1000 F, 93 9502016
Salem, VA
7 088 h Certyfikowane przez Dealera Warunkioświetleniełącze product linkolej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarkirówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT CS563C, 37 5001995
Yakima, WA
10 650 h Warunkioświetlenierops - otwarty

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP655F, 299 5002019
Call Foley, KS
3 062 h Warunkizbiornik do spłukiwaniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionieukład wentylacjityp rozściełacza, hydrauliczny - przedłużenia tylneukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT RM500B, 393 0002017
Salina, KS
3 349 h Warunkioświetlenierops - zamknięta konstrukcjalusterkaświatło ostrzegawczeradio - radioodbiornik am/fm

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055F, 395 0002021
Call Foley, KS
2 763 h Warunkizbiornik do spłukiwaniaświdry ziemne, z regulacją położenia w pionieukład wentylacjityp rozściełacza, hydrauliczny - przedłużenia tylnedźwiękowe czujniki nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055B, 27 5002004
Monroe, NJ
8 960 h Warunkinapęd ze wspomaganiemrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniaukład wentylacjiczujniki podajnika - czujniki łopatkowe

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP1055E, 84 4242012
Mesa, AZ
9 058 hrozściełacz, kontrola nachyleniaelementy sterujące, korona - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - mocrozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - mocukład chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT CB24B2019
San Leandro, CA
835 hrops - składna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 125 0002021
Richmond, VA
1 154 h Warunkizbiornik do spłukiwaniazabezpieczenia przez wandalamigeneratorwalec dociskowy - wahliwaukład ogrzewania rozściełacza - elektryczne

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler WILR P65, 90 0002020
Meridian, ID
320 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
Weiler P265, 155 0002019
Russellville, AR
2 259 h

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy L8000R, 18 0001999
Texarkana, AR
Warunkinapęd ze wspomaganiemrozszerzenie rozściełacza — regulacja wysokości - sterowanie ręcznewalec dociskowy - zaczep do ciężarówkirozszerzenie rozściełacza — regulacja nachylenia - sterowanie ręcznerozściełacz, kontrola nachylenia

Kliknij tutaj po więcej informacji
MISCELLANEOUS MFGRS W120CFI, 249 0002017
Kansas City, MO
3 786 hetykieta epaoświetlenielusterkaświatło ostrzegawczewirnik walcarki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1000B, 36 8501999
Minot, ND
11 640 h Warunkielementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
Ingersoll Rand PF5510, 48 9602005
Mesa, AZ
5 211 hrozściełacz, kontrola nachyleniarozściełacz, kontrola nachyleniazbiornik do spłukiwaniaelementy sterujące, korona - moc

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP-1055D, 32 5002009
East Dundee, IL
7 625 h Warunkielementy sterujące korony ze wspomaganiemregulacja wysokości ze wspomaganiemkontrola spadku ze wspomaganiemrówniarka, elektryczny układ ogrzewaniarówniarka, wysuwalna

Kliknij tutaj po więcej informacji
Blaw-Knox RW195, 21 000
Grand Rapids, MI
Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
CAT AP500E, 70 0002014
Montgomery, AL
5 434 h Warunki

Kliknij tutaj po więcej informacji
LeeBoy 8520B, 142 7172018
Milford, MA
1 630 h Warunkioświetlenie, brukowanie nocnetyp rozściełacza, brama końcowa - podgrzewaneświatło ostrzegawczetabliczka cegenerator

Kliknij tutaj po więcej informacji
Show more results